/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de entrada y salida

    Módulo de entrada y salida

    Overview

    El MI-DCMOE es un módulo de control direccionable monitoreado, serie MI, que se monta en los lazos de un sistema de detección de incendios direccionable Morley-IAS. El módulo permite controlar un servocontrol localmente desde la matriz de control del sistema. Está equipado con aisladores galvánicos incorporados.

    El MI-DCMOE supervisa opcionalmente el cableado de los dispositivos de carga y, desde el panel de control de detección de incendios, conmuta una fuente de alimentación externa para hacer funcionar estos elementos. Tiene incorporada la capacidad de aislamiento de ruido de cortocircuitos. En el modo de supervisión normal, el elemento cambia la supervisión de la carga y la alimentación externa a través de un relé de doble polo. La fuente de alimentación externa se supervisa y activa una condición de fallo desbloqueado si la tensión cae por debajo del umbral fijo. En modo sin supervisión, el elemento no proporciona supervisión de la carga ni de la fuente de alimentación y se puede utilizar para conmutar un único conjunto de contactos de conmutación de forma C.

    Funciones y ventajas:
    • Aislador de cortocircuito incorporado
    • CLIP y protocolo avanzado
    • Direccionamiento mediante ruedas de codificación
    • Difusores de luz mejorados en ambos lados
    • Difusores luminosos tricolores
    • Etiquetas de datos grabadas con láser
    • Aprobado por Intertek