/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulos de E/S IQ5

    La gama IQ®5-IO de módulos de expansión de E/S montados en guía DIN está diseñada para su uso con controladores IQ5, para ofrecer puntos de conexión de canal de entrada y salida.

    Overview

    La gama IQ®5-IO de módulos de expansión de E/S está diseñada para usarse con el controlador IQ5, para proporcionar puntos de conexión de canales de entrada y salida.

    Está disponible una amplia variedad de tipos de E/S que incluyen entradas/salidas universales (UIO), entradas digitales (DI) y salidas digitales/de relé (DO). También está disponible una variante “hand-off-auto” (8DO-HOA), que ofrece anulación manual de las salidas del módulo.

    Los conectores de bus de E/S integrales permiten una instalación fácil y cómoda de los módulos "uno al lado del otro" o, mediante el uso de adaptadores de cable, los módulos se pueden instalar a una distancia de hasta 300 metros.

    Funciones y ventajas:
    • Entrada/salida universal, entrada digital, variantes de salida digital
    • Opción de transferencia automática (en 8DO-HOA)
    • Hasta 300 canales de E/S por controlador (sujeto a licencia)
    • Conexión de bus segura de alta velocidad T1L al controlador
    • Opciones de conexión uno al lado del otro o remota
    • Hasta 300 metros (1000 pies) entre módulos conectados por cable
    • Alimentado desde el controlador o fuente de alimentación externa
    • Conectores de E/S de dos partes para una fácil instalación/puesta en marcha
    • Montaje en guía DIN, carcasa estándar DIN 19 tamaño 2
    Certificaciones:
    • UL 60730-1
    • CE
    • UKCA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend