/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores de iluminación

    Atenuador Mosfet D454.F de 2 canales

    Interrumpido

    El producto de atenuadores de CA D454-F se utiliza con las series INNCOM MODEVA, EVORA, Elements y Designer para ofrecer una variedad de funciones de control de iluminación para la habitación del hotel.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Atenuador de borde posterior de 800 W de capacidad (2 x 400 W por canal) o salida única de 550 W diseñado para lámparas incandescentes, CFL regulables y LED. ESPECIFICACIONES El D454.F se puede utilizar en muchas topologías de circuitos de iluminación diferentes. Normalmente, el D454.F atenúa las cargas de iluminación cuando productos como la Serie Glass u otros interruptores de bajo voltaje, como los interruptores de las Series S y Designer, están configurados para el control de la iluminación. En aplicaciones de alta gama, se pueden conectar en cadena varios D454-F fácilmente y usarlos junto con otros atenuadores de caja de pared con soporte de carga, como el Evora FET regulable de 350 W. Esto permite al diseñador crear una aplicación de control de iluminación multipunto perfecta que cumple con casi cualquier requisito de diseño de interiores. El D454.F está diseñado específicamente para cumplir con aplicaciones en las que el cableado de voltaje de línea se ha llevado a una ubicación centralizada, como un centro de carga. El D454.F se puede integrar en el cableado de bajo voltaje IRAS mediante bus S5 e inalámbrico, infrarrojos (IR) o RF (radiofrecuencia). El D454.F proporciona hasta 255 niveles de atenuación. Esto proporciona un control preciso sobre niveles de luz específicos y la velocidad de aumento de la luz en la habitación para lograr el más alto nivel de comodidad y control. Funciones Cargas atenuables de hasta 550 W por canal o 800 W por canal dual. Comunicación S5-bus cableada para controles IRAS. También está disponible comunicación IR o RF opcional. Conectable en cadena para aplicaciones de iluminación complejas de múltiples puntos. Carcasa completamente cerrada para proteger los componentes electrónicos. Opciones de montaje estándar o en guía DIN con un diseño mecánico compacto. Interruptor de espacio de aire para mayor seguridad. Homologado por FCC y CE para aplicaciones internacionales.