/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    El portal de eCommerce está disponible con funcionalidad limitada debido a un mantenimiento en curso y algunas características pueden no estar disponibles temporalmente. Gracias por su paciencia.

    Transformadores

    Transformador

    Interrumpido

    El transformador para pared de Honeywell está especialmente diseñado para el suministro de tensión del sistema de control de una habitación diseñado por EXCEL IRC.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El transformador para pared de Honeywell está especialmente diseñado para el suministro de tensión del sistema de control de una habitación diseñado por EXCEL IRC.

    Características y Beneficios:
    • Montaje en pared y guía DIN
    • Encapsulado en una carcasa cerrada
    • Protección contra sobretemperatura mediante el uso de un interruptor bimetálico
    • Cable de 1,5 metros de largo con enchufe de pared
    • El cable de conexión de 3 metros de longitud está permanentemente conectado al transformador
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ETR2
    Transformador 23024Vdc 45VA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-etr2-transformer-primaryimage
    ETR2
    Transformador 23024Vdc 45VA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-etr2-transformer-primaryimage