/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    PLCs

    Controlador de potencia pequeño con Ethernet

    Los módulos de alimentación básicos de la CPU se utilizan en 4 módulos de entrada/salida conectables. Están disponibles con Ethernet TCP/IP y la CPU con un programa de usuario de 512 Kbyte.

    Overview

    Los módulos de alimentación básicos de CPU están disponibles con Ethernet TCP/IP. Ethernet es la interfaz más popular y ha crecido muy rápido. Gracias a su conectividad/cableado el rendimiento de la velocidad se incrementa. Los módulos de alimentación básicos de CPU tienen memoria flash de usuario de 128 mb con sistema de archivos.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 1023 entradas/salidas. Se puede ampliar de forma remota con RIO PCD3.T66x
    • Hasta 13 interfaces de comunicación
    • Interfaz USB y Ethernet integrada.
    Certificaciones:
    • CE
    • EN61131-2:2007
    • EN61000-6-4:2007 +A1:2011
    • EN50581:2012
    • EMC: 2014/30/EU
    • LVD: 2014/25/EU
    • Directiva RoHS: 2011/65/EU
    • UL508
    • “IP 20 según EN60529”
    • Marca EAC de conformidad para exportaciones de maquinaria a Rusia, Kazajistán o Bielorrusia
    • ABS: N.° de certificado: 16-HG1527910-PDA
    • DNV-GL: N.° de certificado: MRA000002Z