Controladores remotos de sala
Kit de herramientas JSON para Supervisor
El ARENA NX es una solución de gestión y supervisión de edificios basada en web que emplea la potente plataforma Niagara 4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El ARENA NX es una solución de gestión y supervisión de edificios basada en web que emplea la potente plataforma Niagara 4. Es capaz de integrar los controladores CentraLine BACnet y Niagara, dispositivos de otras marcas y protocolos de Internet en una plataforma de software centralizada y diseñada para gestionar edificios a nivel corporativo (para gestionar una enorme cantidad de datos). Se utiliza para supervisar sistemas HVAC y sistemas no HVAC (como iluminación, seguridad, protección) en un edificio o en varios edificios.
ARENA NX proporciona información gráfica en tiempo real a clientes que usan navegadores web estándar y también proporciona funciones a nivel de servidor como el registro de datos centralizado, archivo, alarmas, pantallas gráficas en tiempo real, programación maestra, gestión de bases de datos en todo el sistema e integración con aplicaciones de software corporativas. ARENA NX ayuda a optimizar las oportunidades operativas y de servicios, y a minimizar los costes asociados.
El conjunto completo de herramientas de ingeniería gráfica (COACH NX) está integrado en el ARENA NX. COACH NX es la única herramienta de ingeniería para EAGLEHAWK, HAWK y ARENA NX.
Características y Beneficios:- ACCESO WEB a alarmas, gráficos, programas, registros y datos de configuración mediante un navegador web y dispositivos móviles
- PANTALLA GRÁFICA DE TIEMPO REAL Interfaz de usuario HTML5 configurable y libre. Con soporte de bibliotecas y funciones de plantilla para una ingeniería de interfaz de usuario eficiente
- AMPLIACIÓN Degregación, procesamiento, escalamiento y enrutamiento sofisticados de alarmas, incluida la confirmación de alarmas por correo electrónico
- CONECTIVIDAD Controlador BACnet con compatibilidad con servidor y cliente. Controladores C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC y SNMP compatibles con licencia de punto abierto
- PROGRAMACIÓN Acceso de lectura/escritura a programas BACnet, C-Bus y Niagara. Funciones globales de programa y calendario Programación con asistencia del supervisor para gestionar el dispositivo sin función de programación interna
- REGISTRO DE DATOS CENTRALIZADOS Todos los puntos se pueden añadir a una base de datos con datos históricos. Se admiten los algoritmos de intervalo y cambio de valor (COV). Los datos históricos se pueden visualizar de forma sencilla e intuitiva
- GESTIÓN ENERGÉTICA Se incluyen funciones básicas de gestión energética; se pueden añadir funciones mejoradas. CentraLine ENERGY MANAGER es un conjunto de programas de gestión energética opcional para el supervisor.