/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    thermostats

    Termostato digital inteligente E527

    Interrumpido

    El e527 es un termostato diseñado para aplicaciones de cajas de distribución británicas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El e527 es un termostato diseñado para aplicaciones de cajas de distribución británicas. ESPECIFICACIONES Proporciona control de temperatura, control de humedad y detección de movimiento para una gestión eficiente energética del sistema HVAC. El e527 puede equiparse con ecoMODE para ofrecer beneficios adicionales de ahorro de energía. El e527 contiene un bus S5 cableado o RS485 y un transceptor RF inalámbrico (malla profunda) para comunicaciones IRAS hacia un paquete de relés externo como el X47, X07 o X06 para accionar el equipo HVAC. El e527 puede equiparse con una placa de montaje que le permitirá montarlo en una caja americana de doble entrada. FUNCIONES Programación totalmente personalizable para operar unidades específicas de HVAC, FCU y PTAC Detección de temperatura y humedad Detección de temperatura remota Detección de nivel de luz Detección de movimiento Entrada digital (monitorización del interruptor de la puerta) Voltaje: Bus S5 cableado de 12 VCC o comunicación RF de malla profunda RS485 o inalámbrica Montaje en caja de conexiones británica o caja de conexiones doble americana Aprobado por ecoMODE® FCC, CE, RoHS MODELOS RELACIONADOS Se528 - 12 V CA a 277 V CA e529 - Funciona con batería
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar