/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    RV100 Wall Module

    Unidad ambiente con consigna de temperatura y sensores

    Overview
    Los RV100 son unidades ambiente configurables diseñadas para su uso con controladores Trend IQ5ECO. Todas las versiones miden la temperatura (T). Las versiones TH también miden la humedad relativa (RH), y las versiones THC además miden la humedad relativa (RH) y el dióxido de carbono (CO₂). Todas las versiones incluyen una pantalla táctil capacitiva que permite la visualización de datos en tiempo real y el control de parámetros por parte del usuario, además de pantallas de ayuda integradas que facilitan la puesta en marcha.Características y Beneficios:
    • Características▪
    • Fácil integración con controladores Trend IQ5ECO.▪ Actualizaciones de firmware a través del bus que ahorran tiempo.▪ Pantalla táctil capacitiva en color para una puesta en marcha rápida, intuitiva y una excelente experiencia de usuario.▪ Múltiples modos de visualización, p. ej., “Auto Dim” y “Always On”.▪ Indicador luminoso LED en anillo para mostrar el estado operativo.▪ Visualización de parámetros de la unidad ambiente y del controlador.▪ Retención permanente de la configuración del usuario, incluidos los setpoints tras un corte de energía.▪ Posibilidad de asignar etiquetas a valores enumerados.▪ Acceso y ajuste de la mayoría de los parámetros del controlador IQ5ECO.
    Certificaciones:
    • Approvals and Certifications:
    • CE
    • RoHS
    • REACH
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • UKCA