/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Actuador termoeléctrico de la Serie M4410

    Interrumpido

    Los actuadores termoeléctricos de la serie M4410 están diseñados con eficacia para proporcionar regulación de dos puntos controlada por tiempo para los sistemas de calefacción y refrigeración.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores termoeléctricos de la serie M4410 proporcionan regulación de on/off controlada por tiempo de los sistemas de calefacción y refrigeración. Se utilizan en aplicaciones de unidades terminales, como unidades fancoil, radiadores, sistemas de calefacción por suelo radiante, techos refrigerados y convectores. Los actuadores están diseñados para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El amplio surtido de adaptadores de válvula garantiza una adaptación perfecta del actuador a casi todos los fondos de válvula y circuitos de calefacción. La pantalla de función del actuador muestra a primera vista si la válvula está abierta o cerrada; esto también se puede sentir en la oscuridad.

    Características y Beneficios:
    • No requiere herramientas de montaje
    • Diseño de carcasa protegida contra el agua
    • Operación silenciosa
    • Protección contra sobretensiones (2,5 kV)
    • Modelos de Interruptor auxiliar para accionar bombas o ventiladores
    Certificaciones:
    • EN 60731

    Related Products