/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Convertidor industrial CAN a fibra

    Los convertidores CAN a fibra de la serie ICF-1170I se utilizan para convertir las señales CAN de cobre a fibra óptica.

    Overview

    Los convertidores CAN a fibra de la serie ICF-1170I se utilizan para convertir las señales CAN de cobre a fibra óptica. Los convertidores vienen con aislamiento óptico de 2 kV para el sistema de bus CAN y entradas de alimentación dobles con relé de contacto de alarma para garantizar que su sistema de bus CAN permanezca en línea.

    Características y Beneficios:
    • Transmite datos hasta 2 km por fibra óptica
    • Convierte las señales CAN en fibra y la fibra en señales CAN
    • Dos entradas de alimentación para redundancia
    • Interruptor DIP para resistencia de terminal de 120 ohmios
    • Interruptor DIP para modo de prueba de fibra
    Certificaciones:
    • EN 55032/24
    • CISPR 32, FCC Parte 15B Clase A
    • IEC 61000-4-2 ESD: 15 KV en aire; 8 KV en contacto
    • IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1 GHz: 3 V/m
    • IEC 61000-4-4 EFT: Potencia: 4 kV; señal: 2 kV
    • 61000-4-5 IEC Sobretensión: Potencia: 1 kV
    • IEC 61000-4-6 CS: de 150 kHz a 80 MHz: 3 V/m; Señal: 3 V/m
    • ECC 61000-4-8 PFMF
    • EN 62368-1
    • IEC 60068-2-1
    • IEC 60068-2-2
    • IEC 60068-2-3
    • IEC 60068-2-6