/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Actuadores lineales

    Actuadores de válvula lineal 1800N series ML6421

    Los actuadores de válvula lineal de las series ML6421 se usan con válvulas de control de tamaños de conexión de DN15 a DN150, con recorrido de 20 mm y 38 mm. Se usan en varias aplicaciones en las que la precisión del control es fundamental.

    Overview

    La serie ML8824 proporciona control flotante de 3-P o de válvulas de control de recorrido de 20 mm y 38 mm. Los actuadores se utilizan con válvulas roscadas de las series V5011 y V5013, y válvulas bridadas de las series V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 y V5329.

    Las variedades incluyen alimentación de 24 V CA y 230V CA, funcionamiento manual, tiempo de ejecución de 108s o 210s (para recorrido de 20 mm y 38 mm respectivamente). Indicación visual de posición disponible en la horquilla del actuador. Los actuadores tienen una fuerza lineal de 1800N y una clase de protección IP54. Los accesorios están disponibles por separado, como los kits para altas temperaturas, interruptores auxiliares y módulos de retroalimentación.

    Related Products