/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Actuador lineal termoeléctrico ML6435B

    Interrumpido

    Los actuadores lineales eléctricos ML6435B ofrecen un control flotante junto a las pequeñas válvulas lineales para la presión diferencial alta. Disponen de un motor síncrono resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las combinaciones de actuadores lineales eléctricos ML6435B son adecuadas especialmente para su integración en estaciones compactas o convencionales para conexiones de calefacción urbana directas o indirectas, unidades de tratamiento de aire y unidades de techo para control de zonas y aplicaciones de agua caliente domésticas. Los actuadores están equipados con un operador manual (para llave hexagonal de 8 mm). El funcionamiento manual solo es posible después de desconectar o apagar la fuente de alimentación. Desactivan la función de seguridad del actuador y solo deben utilizarse con el fin de comprobar el funcionamiento de la válvula. El operador manual se encuentra debajo de la cubierta.

    Características y Beneficios:
    • Instalación fácil y rápida
    • No se requiere conexión separada
    • Sin ajustes
    • Bajo consumo de energía
    • Interruptores de terminación con limitación de fuerza
    • Retorno por muelle
    • Modelos para tensión baja y de línea
    • Motor síncrono
    • Diseño resistente a la corrosión
    • Sin mantenimiento
    Certificaciones:
    • Cumple con DIN EN 14597
    • Con aprobación CE
    Specifications

    Otros

    • Runtime
      • 60 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage

    Otros

    • Runtime
      • 60 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage
    • Runtime : 60 second (time unit)
    • Brand : CentraLine
    • Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage