Actuadores lineales
Actuadores lineales pequeños de la serie ML71
Los actuadores de la serie ML71 son la nueva generación de actuadores lineales de válvulas de control moduladoras que sustituyen a los actuadores de la serie Honeywell M7410E. Refleja el control hidrónico preciso del sistema HVAC del edificio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Esta es la nueva generación de actuadores de válvulas modulantes, diseñados para reemplazar la obsoleta serie M7410E. Mayor flexibilidad para la instalación en campo gracias a su fuente de alimentación de 24 V CA/CC. La fuerza nominal es de hasta 300 N y admite tanto válvulas de control generales como válvulas de control independientes de la presión de hasta DN40/50.
Características y Beneficios:- Superficie un 30% menor que otros en el mercado, conveniente para la instalación en campo, especialmente en espacios reducidos sobre el techo de la habitación;
- Opciones configurables en campo mediante los simples SWTITCHES DIP que cubren aplicaciones mucho más amplias;
- Carrera máxima de 9 mm aporta compatibilidad superior con válvulas tanto para Honeywell como para válvulas de terceros, y adecuación para aplicaciones OEM y de adaptación;
- Opción de válvula de permanecer en su lugar cuando se pierde la señal de control, si ciertas aplicaciones requieren calor ininterrumpido o energía de refrigeración suministrada en cualquier momento;
- Fácil de solucionar mediante LED tricolor como indicador de estado de funcionamiento del actuador y la válvula;
- Fácil de hacer anulación manual sin cortar la alimentación, también se puede seleccionar la anulación eléctrica;
- Diseño único de portaperillas manual para evitar que se pierda durante el mantenimiento;
- Protección contra la entrada IP54, perfectamente adecuada tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
- CE, IEC/EN 60730, EAC, REACH, RoHS, cables libres de halógenos