/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    221455A

    Interrumpido

    Las placas de resistencia Modutrol IV 221508A se utilizan para controlar hasta seis series 90 en paralelo con un pote de 135 ohmios o un control de serie 90 de tipo deslizante

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La tarjeta de resistencias 221508A puede configurarse para proporcionar las funciones de los kits de resistencias 4074BYK, 4074EAU, 4074EDC o 4074EED para los motores Modutrol IV de la serie 90. En el caso de las aplicaciones 4074BYK, puede permitir que un solo controlador opere hasta seis motores Modutrol IV M91XX al unísono. Para la aplicación 4074EAU, adapta un motor M91XX para que funcione desde un controlador de 4-20 mA. En las aplicaciones 4074EED, permite el funcionamiento de hasta cuatro motores M91XX a partir de una señal de 4-20 mA. La placa de resistencias se instala dentro de la caja de cableado del motor y proporciona terminales de tornillo para el cableado de campo.