/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Feedback de pos/interr auxiliar SPDT para servicio pilotaje

    Interrumpido

    Los interruptores auxiliares de servicio dos posiciones y retroalimentación de posición se utilizan en conjunto con actuadores de válvula de globo ML6984/ML7984 serie 4000 y superior (ML6984 en modo de 5 cables solamente).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los interruptores auxiliares de servicio de dos posiciones y retroalimentación de posición se utilizan en conjunto con actuadores de válvula de globo ML6984/ML7984 serie 4000 y superior (ML6984 en modo de 5 cables solamente). Estas placas auxiliares combinan la función de un interruptor auxiliar unipolar de dos posiciones de baja tensión ajustable con una señal de realimentación de posición de 2 a 10 V CC o de 4 a 20 mA. Disponen de un conector con 4 pines para las comunicaciones desde la placa base.