rotary actuators
Actuador compacto de válvula mezcladora rotativa M6064
Los actuadores M6063 están diseñados para ofrecer control flotante en sistemas de calefacción y aire acondicionado. En combinación con las válvulas V5433A/V5442A, se pueden controlar las temperaturas exactas del agua de calefacción y refrigeración.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los actuadores M6063 están diseñados para ofrecer control flotante en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su diseño robusto y alto rendimiento de control son características estándar de estos actuadores. En combinación con las válvulas V5433A/V5442A, se pueden controlar las temperaturas exactas del agua de calefacción y refrigeración.
La interfaz mecánica entre actuador y válvula está diseñada para ofrecer un funcionamiento fiable. Hay disponibles válvulas rotativas de hasta DN50 para todo tipo de aplicaciones.
Funciones y ventajas:
• Protegido contra sobrecarga y bloqueo
• Actuador eléctrico sin mantenimiento para válvulas rotativas
• Indicador de posición de fácil lectura
• Montaje directo en válvulas rotativas
• Funcionamiento manual
• Alto par motor
• Precableado
• Larga vida útil