Actuadores giratorios
MNxx20 175 lb-pulg. y MNxx34 300 lb-pulg. Actuadores de acople directo sin retorno por muelle
Los actuadores de compuerta sin retorno por muelle MNxx20/34 con un par de 175 ó 300 lb-pulg. proporcionan un control modulante o flotante para válvulas rotativas, válvulas lineales con el acoplamiento adecuado y aplicaciones de compuertas de aire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MNxx20 175 lb-pulg. y MNxx34 300 lb-pulg. Los actuadores acoplados directamente (DCA) sin retorno por muelle se utilizan en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC). Pueden accionar una gran variedad de elementos de control final de cuarto de vuelta.
Las aplicaciones incluyen: Compuertas de control de volumen, montados directamente en el eje de transmisión o a distancia (con el uso de herrajes y accesorios). Válvulas rotativas de cuarto de vuelta, como válvulas de bola o de mariposa montadas directamente en el eje de transmisión. Válvulas de globo o de jaula de carrera lineal montadas con accesorios para proporcionar un accionamiento lineal.
Funciones y ventajas:- Adaptador de eje autocentrante
- Tapa de acceso para simplificar el cableado
- Desembrague para ajuste manual
- Límites de recorrido mecánicos (solo MN6120/MN7220)
- Interruptores auxiliares internos (solo MN6120/MN7220)
- Sentido de giro seleccionable mediante interruptor
- Montable en cualquier orientación (no IP54 si está boca abajo)
- Indicador mecánico de posición
- UL/cUL
- UL873, Nº de archivo E4436; Nº de guía XAPX
- CCE
- C-TICK
- UL94 Clasificación Plenum