/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador acopl dir c/retorno x muelle Series S03/S05/S10/S20

    Interrumpido

    Los actuadores de la serie S03, S05, S10 y S20 se utilizan en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de acoplamiento directo (direct coupled actuator, DCA) de retorno por resorte de las series S03, S05, S10 y S20 se utilizan en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC). Pueden accionar una gran variedad de elementos giratorios de un cuarto de vuelta y control final que requieren una operación a prueba de fallos con retorno por resorte. Están disponibles en valores de par de 3, 5, 10 y 20 Nm.

    Certificaciones:

    • UL873

    • IEC 60730-1 y Parte 2–14

    • UL1097 para doble aislamiento

    • Certificación CE Directiva de baja tensión 2006/95/CE

    • CE EMC 2004/108/EC

    • C-Tick N314