/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Respiraderos

    Ventilación automática de aire E121

    Interrumpido

    Las ventilaciones automáticas E121 son un dispositivo de ventilación automático fiable y son adecuadas para la ventilación de aire o gas desde sistemas de calefacción o instalaciones de procesos de calefacción

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los ventiladores automáticos E121 son ideales para sistemas de calefacción de agua caliente y radiadores. Dentro del respiradero automático hay un flotador que acciona una palanca según el nivel del agua. Cuando no hay agua en la carcasa, el flotador abre la válvula. Por lo tanto, el aire puede ventilarse de la calefacción durante el llenado. Cuando se ha llenado el sistema de calefacción, el agua de entrada cierra la válvula y se cierra la ventilación. El agua suele contener oxígeno que burbujea durante la operación del sistema y se acumula en el punto más alto. Por lo tanto, el respiradero automático debe instalarse en la posición de recogida de aire

    Funciones y ventajas:
    • Ofrece una amplia gama de aplicaciones
    • Con la válvula de cierre Z121 A instalada, la limpieza o sustitución del sello y los componentes internos se puede llevar a cabo sin drenar el sistema
    • Flotador de material sintético de alta calidad y resistente al calor
    • Componentes del sello de elastómero resistente al calor