Compuertas
Base para detector con flash
Dispositivo flash direccionable integrado en una base de detector blanco con aislador. Está conectado y alimentado por el lazo. Permite la instalación de cualquier detector de la serie NFX.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Dispositivo flash direccionable integrado en una base de detector blanco con aislador. Está conectado y alimentado por el lazo. Permite la instalación de cualquier detector de la serie NFX.
La base de detección dirigida con luz intermitente de NOTIFIER de Honeywell, es un dispositivo modular de alto rendimiento, alimentado por lazo y destinado a advertir a los ocupantes del edificio de un posible incendio. Homologado según las normas EN54-17, EN54-23, permite la instalación de un sistema de alarma totalmente conforme y económico de protección contra incendios reduciendo la instalación. La solución NOTIFIER by Honeywell permite instalarla de forma sencilla tanto en instalaciones existentes como en proyectos nuevos, proporcionando así el máximo nivel de protección a todos los ocupantes del edificio, gracias a una marca fiable.
Características y Beneficios:- La emisión de luz y el bajo consumo de energía permiten instalar numerosos dispositivos en el lazo
- Parpadeo rojo
- El protocolo avanzado permite controlar las funciones del dispositivo
- Un único punto de instalación significa menos puntos de cableado y un mantenimiento del sistema más sencillo, lo que ahorra tiempo
- El diseño modular permite sustituir componentes individuales por separado
- Compatibilidad retroactiva con frecuencia de parpadeo rojo, base B501AP
- CE
- EN54-17
- EN54-23
- LPCB
- rohs
- WEEE