Sensores de CO2 y calidad del aire
Sensores de dióxido de carbono (CO2) de la serie HSCD
Los sensores de conductos de CO2 están diseñados para la monitorización de los gases de escape de CO2 en áreas no peligrosas. Esta serie utiliza un sensor electroquímico de amplio espectro y larga vida útil para medir la cantidad de CO2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de dióxido de carbono (CO2) de la serie HSCD de Honeywell se presentan en dos tipos: instalación interior e instalación de conductos. Se utilizan principalmente para detectar la concentración de dióxido de carbono en el aire que se encuentra en zonas interiores y conductos.
Características y Beneficios:- Utiliza sensores NDIR de alta precisión de una o dos longitudes de onda
- Función de pantalla opcional, pantalla digital LCD se muestra claramente
- El módulo componente de detección de CO2 puede ser reemplazado in situ
- El diseño de protección múltiple de software y hardware garantiza una alta estabilidad
- Los sensores de CO2 pueden calibrarse manualmente en el lugar
- El tipo de conducto de aire adopta un diseño de snapon clamshell sin tornillos, lo que facilita el cableado y puesta en marcha
- Resistencia integrada RS485 para facilitar la puesta en marcha in situ (solo modelos Modbus)
- El diseño de aislamiento RS485 puede aislar altos voltajes y mejorar la inmunidad a bucles de tierra e interferencias de señal en modo común (solo modelos Modbus)
- CE
- RoHs