Sensores e interruptores de presión
Monitores de presión de la Serie DGM para gases combustibles
Los monitores de presión de gas Fema Automation son adecuados para todos los gases de acuerdo con la hoja de trabajo G260 de DVGW y para el aire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los monitores de presión de gas Fema Automation son adecuados para todos los gases de acuerdo con la hoja de trabajo G260 de DVGW y para el aire. Los monitores de presión se utilizan para la monitorización de presión máxima y mínima.
Características y Beneficios:- Monitorización de presión máxima y mínima
- Dispositivo de conmutación de aluminio fundido resistente al agua de mar
- Calibrado para presión ascendente
- CE-0085 AQ 1088 según EU/2016/426 A III B (09.03.2016) y DIN EN 1854 (01.10.2010)
- SIL2 según IEC 61508-2
Otros
- Brand
- FEMA
Otros
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA