/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Monitores de presión Fema DWR

    Interrumpido

    Monitores de presión DWR de Fema para supervisar el exceso de presión del vapor

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie DWR es especialmente adecuada para utilizar como limitador de presión para gases combustibles (hoja de trabajo DVGW G 260) y combustibles líquidos (p. ej. fuel), así como para sistemas de vapor de acuerdo con TRD 604, sistemas de agua caliente de acuerdo con DIN EN12828, sistemas de acuerdo con DIN EN12952-11 y DIN EN12953-9.

    El DWR se utiliza para monitorizar las presiones máxima y mínima. Este presostato cuenta con una material de construcción especial y se ha probado con 2 millones de ciclos de operación. Existen pruebas de TÜV y DVGW.

    Características y Beneficios:
    • Adecuado como monitor de presión o limitador de presión para gases combustibles
    • Carcasa resistente (700) de aluminio fundido a presión resistente al agua de mar
    • Probado con 2 millones de ciclos de funcionamiento
    • Utilizados para monitorizar las presiones máxima y mínima
    • Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que el límite superior en el dispositivo de conmutación esté debidamente protegido con las medidas adecuadas (p. ej. sifón)
    • Monitor/limitador de presión (con interconexión interna o externa)
    • Montaje directo en la línea de presión (conexión del manómetro)
    Certificaciones:
    • Sistemas según TRD 604
    • Sistemas según DIN EN12828
    • Hoja de trabajo DVGW G 260
    • DIN EN764-7
    • Según IEC 61508-2
    Specifications

    Otros

    • Minimum Pressure Setpoint
      • 0.5 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Pressure Setpoint
      • 6 bar (air pressure)
    • Maximum Operating Pressure
      • 16 bar (air pressure)
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Otros

    • Minimum Pressure Setpoint
      • 0.5 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Pressure Setpoint
      • 6 bar (air pressure)
    • Maximum Operating Pressure
      • 16 bar (air pressure)
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Pressure Setpoint : 0.5 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25
    • Maximum Pressure Setpoint : 6 bar (air pressure)
    • Maximum Operating Pressure : 16 bar (air pressure)
    • Brand : CentraLine|FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar