/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    AFH-MB-TB Outdoor Sensor

    Sensores de temperatura y humedad exterior para una supervisión fiable

    Overview

    El sensor está diseñado para un funcionamiento fiable en entornos húmedos. Admite salidas analógicas (0–10 V, 4–20 mA) y comunicación Modbus RTU, lo que permite una integración flexible. Las opciones de medición de temperatura activas y pasivas ofrecen versatilidad, mientras que los filtros de doble elemento y la electrónica protegida mejoran la durabilidad, la estabilidad de medición y la precisión a largo plazo.

    Características y Beneficios:
    • Medición versátil de humedad y temperatura con salidas analógicas o Modbus.
    • Configuración sencilla y rápida.
    • Carcasa robusta IP65 con sonda de acero inoxidable.
    • Funcionamiento fiable gracias a la electrónica protegida y filtración doble.
    • Instalación rápida sin herramientas y cumplimiento CE y RoHS.
    Certificaciones:
    • Totalmente conforme con CE y RoHS.