/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    AFx-SS Outdoor Sensor

    Sensores exteriores de temperatura y humedad con protector solar integrado

    Overview

    El sensor exterior con protector solar está diseñado para un funcionamiento fiable en entornos exigentes. Un protector solar integrado reduce los errores de medición causados por la radiación solar y ayuda a garantizar lecturas de temperatura estables.

    Características y Beneficios:
    • El protector solar integrado reduce los efectos de la radiación solar y mejora la precisión de la medición
    • Medición pasiva de temperatura o medición integrada de humedad relativa y temperatura
    • Salida de 0–10 V para temperatura y humedad
    • Elemento capacitivo para la medición de la humedad relativa
    • Opciones de montaje flexibles para instalación en pared o poste
    Certificaciones:
    • Totalmente conforme con CE y RoHS.