Accesorios
Bluetooth Optohead
El Bluetooth Optohead se utiliza para la lectura y configuración de medidores EW773 y componentes del sistema mediante una interfaz óptica.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Bluetooth Optohead se utiliza para la lectura y configuración de medidores EW773 y componentes del sistema mediante una interfaz óptica. Los datos se transmiten a través de Bluetooth® a teléfonos móviles o a ordenadores de sobremesa.
Características y Beneficios:- Interfaz IrDa y ZVEI combinadas
- Tiempo de operación típico de hasta 14 horas de servicio continuo
- Tiempo de carga típico 3,5 h
- Encendido/apagado (con interruptor deslizante)
- Indicadores LED de estado para ver el estado de la batería, el enlace Bluetooth® y la transmisión de datos
- Unidad de carga de batería USB
- Anillo de metal para banda de transporte