Sensores de corriente
Interruptor de supervisión de baja presión
Los interruptores de la serie EPS40 están diseñados para su uso en sistemas de tuberías secas o tanques de presión y suministros de presión de agua de las válvulas de control automático de agua.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El interruptor de supervisión de baja presión tiene un solo SPDT. La serie EPS40 ofrece sensibilidad de presión ajustable in situ para proporcionar una respuesta de alarma entre 10 y 100 psi. Todos los modelos vienen ajustados de fábrica para su uso en un sistema de 40 psi nominal. El EPS40-1 viene ajustado de fábrica para responder a 30 psi a presión decreciente. Los presostatos de supervisión están clasificados como NEMA 4.
Características y Beneficios:- Rueda de ajuste de sensibilidad, sin necesidad de herramientas especiales
- Diafragma reforzado resistente a picos de presión
- Dos entradas de conducto
- Disponible en versiones de uno y dos interruptores
- Certificación UL
- LPCB
- VdS
- Con aprobación FM
- ULC