/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Medidores de energía eléctrica

    Medidor de energía eléctrica

    El medidor de energía eléctrica con lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente y tensión para cada fase y potencia activa y reactiva para cada fase y las tres fases.

    Overview

    El medidor de energía eléctrica con lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente y tensión para cada fase y potencia activa y reactiva para cada fase y las tres fases.

    Características y Beneficios:
    • Indicación de potencia, tensión y corriente activas para cada fase
    • Pantalla de 7 dígitos, lectura clara con cifras altas de 6 mm
    • Pantalla LCD iluminada
    • Medición de energía consumida total y parcial, reajustable parcial
    • La relación de TC está bloqueada a través de un puente de alambre
    • Indicación de potencia instantánea para cada fase y todas las fases
    • Potencia reactiva para todas y cada una de las fases disponibles a través de la interfaz
    • Valor de energía legible sin fuente de alimentación
    • Borrar indicación de fallo
    Certificaciones:
    • EEM400C-D-M-MID
    • EEM400C-D-MO-MID
    • EEM400C-D-P-MID
    • Con certificación MID