/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Medidores de energía eléctrica

    Medidor de energía trifásico serie EEM400C de Honeywell

    Interrumpido

    Medidor de energía eléctrica para conexión del convertidor hasta 1500 A; lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente y tensión para cada fase y potencia activa y reactiva para cada fase y las tres fases.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Medidor de energía eléctrica para conexión del convertidor hasta 1500 A; lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente y tensión para cada fase y potencia activa y reactiva para cada fase y las tres fases.

    Funciones y ventajas:
    • Clase de precisión B según EN50470-3, clase de precisión 1 según IEC62053-21
    • Pantalla de 7 dígitos, lectura clara con caracteres de 6 mm de altura
    • LCD retroiluminada
    • Medición de la energía consumida total y parcial, reiniciable parcialmente
    • La relación CT se bloquea a través de un puente de cables
    • Visualización de potencia instantánea para cada fase y todas las fases
    • Visualización de tensión de cada fase
    • Visualización de potencia
    • reactiva actual para todas y cada una de las fases disponibles a través de la interfaz
    • Valor de energía legible sin fuente de alimentación
    • Borrar indicación de fallo
    • Tensión de entrada: 3 x 230/400 V, 50 Hz
    • Corriente de entrada: hasta 1500 A mediante transformador de corriente externo
    Certificaciones:
    • Con certificación MID