/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Medidores de energía eléctrica

    Medidor de energía de 1 fase

    Interrumpido

    El AAE1 es un medidor electrónico monofásico moderno. Ahorra mucho espacio y, al mismo tiempo, gracias a la precisión de clase 1 o precisión de clase B y es muy preciso en el registro del consumo de energía.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El AAE1 es un medidor electrónico monofásico moderno. Ahorra mucho espacio y, al mismo tiempo, gracias a la precisión de clase 1 o precisión de clase B y es muy preciso en el registro del consumo de energía. Dado que el contador tiene un contador de alta calidad, se puede encajar fácilmente en un riel DIN simétrico, independientemente de su posición. Su mecanismo garantiza una facturación exacta. El contador se puede leer en cualquier momento sin una fuente de alimentación. Los contadores de energía monofásicos pueden encajarse en un riel DIN, según DIN 50 022 (35 mm). Solo pueden utilizarse en armarios de instalación con grado de protección IP 51 (impermeable al polvo y a la humedad).

    Características y Beneficios:
    • Cuando la alimentación está apagada, el medidor puede limpiarse con un paño seco o humedecido con una solución jabonosa
    • Las sustancias corrosivas o a base de disolventes no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia para la limpieza
    • AAE1 no necesita mantenimiento El usuario no puede realizar ninguna reparación en caso de daños durante el transporte
    • En el caso de instrumentos de medición calibrados, la calibración dejará de ser válida tan pronto como se rompa el sello o este se dañe.
    Certificaciones:
    • CE