Medidores de energía eléctrica
Medidor de energía AAD1 de 1 fase
El AAD1 es un medidor electrónico monofásico moderno.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El AAD1 es un medidor electrónico monofásico moderno. Ahorra mucho espacio y, al mismo tiempo, gracias a la clase de precisión 1 (según la norma EN 62053-21) o la clase de precisión B (según la norma EN 50470-1), es muy preciso en el registro del consumo de energía. Dado que el contador tiene un contador de alta calidad, se puede encajar fácilmente en un riel DIN simétrico, independientemente de su posición. Su mecanismo garantiza una facturación exacta. El contador se puede leer en cualquier momento, incluso sin una fuente de alimentación.
Características y Beneficios:- Función de comprobación
- Indicador LED rojo parpadeante
- Pantalla de error inteligente
- AAD1 no necesita mantenimiento
- Cuando la alimentación está apagada, el medidor puede limpiarse con un paño seco o humedecido con una solución jabonosa
- CE