/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Medidores de energía eléctrica

    Medidor de energía trifásico

    Interrumpido

    Los medidores de energía trifásicos AWD3 están equipados con una conexión de transformador.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los medidores de energía trifásicos AWD3 están equipados con una conexión de transformador. Al utilizar un transformador de corriente, puede sustituir los contadores de energía y los transformadores de corriente defectuosos cuando el sistema está en funcionamiento; los contadores de energía están disponibles en un diseño unidireccional o bidireccional. Conecte los contadores de energía a la familia de dispositivos Saia PCD a través de una interfaz integrada S-Bus, M-Bus o Modbus para leer datos relevantes como energía, la corriente, el voltaje y la potencia (activa y reactiva). Según el tipo de interfaz, los contadores de energía están disponibles en un diseño unidireccional o bidireccional. El contador de energía bidireccional trifásico AWD3 para la medición de convertidores de corriente con contador de energía bidireccional de S0-output integrado con pantalla LC e S0-interface integrada. La S0-interface es una interfaz de hardware utilizada en la transmisión de mediciones en la automatización de edificios.

    Características y Beneficios:
    • Medidor de energía trifásico, 3 × 230/400 V CA 50 Hz
    • Convertidor de medición a 1500 A en ambas direcciones de corriente
    • Visualización de la potencia activa, tensión y corriente por fase
    • Visualización de la potencia activa total
    • Salida S0; independiente de la dirección de la corriente
    • Pantalla de 7 dígitos para ver el suministro de energía y la alimentación
    • Se puede sellar y se suministra con un tapón de sellado como accesorio
    Certificaciones:
    • EN50470-3
    • IEC62053-21
    • EAC