/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Termostatos

    Controlador VLD-362

    VLD es una combinación inteligente de sensor y controlador de comunicación de Alerton con sensores de temperatura y humedad integrados para aplicaciones de controles comunes.

    Overview

    La pantalla VisualLogic® (VLD) basada en BACnet® de Alerton es una combinación de sensor-controlador inteligente de comunicación con sensores de temperatura y humedad incorporados que apunta a aplicaciones de control comunes, como unidades de techo, unidades de bobina de ventilador y bombas de calor. Proporciona una solución rentable para cumplir con los requisitos para habitaciones de hoteles (una interfaz fácil de usar, una pantalla digital fácil de ver y opción de cambiar entre grados Celsius/Fahrenheit), donde ya tenga sistemas Alerton en áreas públicas o comunes. Una adición inalámbrica versátil ofrece una función de sensor de puerta y ocupación. El control digital directo (DDC) permite un control potente de las unidades, pantallas sofisticadas y personalizables y una excelente interfaz de usuario. Las aplicaciones preconfiguradas permiten un control potente de las unidades mediante una interfaz de usuario sofisticada.

    El VLD combina una pantalla configurable y un controlador VisualLogic, lo que lo hace ideal para modernizaciones de instalaciones de termostatos y lugares donde sea más fácil instalar una combinación de una sola pieza. El VLD se comunica a través de una LAN MS/TP, por lo que funciona como un controlador BACnet totalmente operativo y se integra fácilmente con el sistema de automatización de edificio. Alerton también puede proporcionar una integración perfecta con los sistemas de registro y reserva de hotel con BCM-HOTEL.

    Funciones y ventajas:
    • Funciones: Sensores internos de temperatura y humedad, 3 entradas universales, 6 salidas binarias, 2 salidas analógicas, aplicaciones cargadas de fábrica
    • Interoperable: Compatible con BACnet en LAN MS/TP de hasta 76,8 Kbps. Versátil y totalmente programable por DDC, capaz de funcionar de forma independiente o integrada
    • Flexible: Pantalla totalmente programable y configurable, sensores inalámbricos fáciles de localizar
    • Potente: Ofrece control de un segundo VLC mediante comandos punto a punto. Los modos de operación permiten el control en función de la ocupación o los horarios
    • Rápido: Lazo lógico DDC interno de 100 mseg
    • Visualmente atractivo: Basado en una plataforma estándar de la industria, diseño elegante y sofisticado con pantalla táctil
    Certificaciones:
    • Listed Underwriters Laboratory for Open Energy Management Equipment (PAZX) bajo el estándar UL de seguridad 916
    • La homologación incluye certificación estadounidense y canadiense
    • Directiva EMC (marca CE europea) EN 60950 (solo modelo VLD-362-FF)
    • FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) Parte 15, Clase B
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Alerton

    Otros

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton