Válvulas de globo
Detector de humo óptico lineal de haz reflejado
El detector de humo de imagen reflectante es un detector de humo de haz óptico lineal inteligente de tipo reflector diseñado para funcionar como un componente de los sistemas de alarma de incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector de humo de imagen reflectante es un detector de humo de haz óptico lineal inteligente de tipo reflector diseñado para funcionar como un componente de los sistemas de alarma de incendios.
El haz funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante un haz infrarrojo. Los detectores de humo de haz óptico son especialmente apropiados para proteger edificios con grandes espacios abiertos, como almacenes, atrios, etc. El detector OSI-R es una unidad de transmisor/receptor combinada que se puede conectar directamente a un circuito detector convencional.
Características y Beneficios:- Modelo direccionable para paneles que utilizan el protocolo avanzado o el modo CLIP de comunicación SLC
- Alineación intuitiva del haz indicada por flechas direccionales
- Muy resistente al movimiento del edificio
- Resistente a fuentes de luz intensas; no genera alarmas cuando se satura con luz solar
- Resistente a interferencias de objetos grandes y sólidos
- Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad
- Prueba electrónica simulada de humo a nivel del suelo
- Indicadores LED de espera, fallo y alarma visibles en la parte frontal e inferior
- Compensación automática de deriva
- Bloques de terminales extraíbles enchufables
- EN54-12