Válvulas de globo
Válv. desvío lineal grandes brida tridire. PN16 serie V5050B
Las válvulas de control lineal de la serie V5050B son válvulas de control de desvío tridireccional, adecuadas para regular el flujo de agua caliente y fría en requisitos KVS de flujo grande.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
V5050B se utilizan principalmente para modular el control del agua caliente y fría en sistemas hidrónicos de circuito cerrado con hasta un 50 % de glicol.
Son desviadores de 3 vías y pueden controlarse con actuadores lineales con recorrido 38 mm, como ML6421B, ML7421B y ML8824. Cuerpo de válvula de hierro de fundición con conexiones finales con brida. Baja tasa de fuga en asientos con embalaje autoajustable. Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de primer nivel. Característica de caudal lineal. Clase de presión PN16, rango de tamaño de conexión DN100-150.