/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvula compacta PN25 DH

    Interrumpido

    La gama PN25 DH de válvulas compactas la forman válvulas unitarias bidireccionales con control por modulación de agua calentada/refrigerada en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama PN25 de válvulas compactas DH de Honeywell la forman válvulas unitarias de 2 vías con control por modulación de agua calentada/enfriada en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Estas válvulas están diseñadas especialmente para el control de caudal en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y presiones, como los sistemas de calefacción urbana.

    Características y Beneficios:
    • Válvula normalmente cerrada
    • Se suministra con tapa de ajuste manual para el arranque
    • Tamaño compacto
    • Juegos de conexiones roscadas y soldadas
    • Cuerpo de bronce, acabado de acero inoxidable
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Asiento metal-metal para una larga vida útil
    • Fácil montaje de actuadores eléctricos de acoplamiento directo
    Certificaciones:
    • DIN EN 14597