/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válv. lineales equil. presión carr. corta bidir. serie V5832B, junta plana, PN16.

    Interrumpido

    Válvulas bidireccionales serie V5832B con tapón de presión equilibrada disponibles en DN25, DN32 y DN40, para aplicaciones de válvulas de control más pequeñas: control excelente en un paquete compacto y un impresionante rendimiento de cierre.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    La serie

    V5832B con tapón de presión equilibrada está disponible en tamaños DN25, DN32 y DN40, con rosca de tubería externa y junta plana para máxima flexibilidad de conexión de tubería. Hay disponible una impresionante gama de valores KVS que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Una carrera larga de 6,5 mm permite un control preciso del actuador de modulación.

    Las válvulas se utilizan con actuadores eléctricos compactos para formar un montaje eficiente en el espacio, pero con un rendimiento muy alto. La característica de caudal es lineal. Acción de la válvula: El orificio A está abierto con el vástago en su posición inferior.