/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válv. mezc. lin. equil. pres. carr. corta tridir. serie V5833A, junta plana, PN16.

    Interrumpido

    Válvulas mezcladoras tridireccionales serie V5833A con tapón de presión equilibrada disponibles en DN25, DN32 y DN40, para aplicaciones de válvulas de control más pequeñas: control excelente en un paquete compacto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie V5833A con tapón de presión equilibrada está disponible en tamaños DN25, DN32 y DN40, con rosca de tubería externa y junta plana para máxima flexibilidad de conexión de tubería. Hay disponible una impresionante gama de valores KVS que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Una carrera larga de 6,5 mm permite un control preciso del actuador de modulación.

    Las válvulas se utilizan con actuadores eléctricos compactos para formar un montaje eficiente en el espacio, pero con un rendimiento muy alto. La característica de caudal es lineal (con un valor KVS un tamaño más pequeño en el puerto B para un control óptimo). Acción de la válvula: El orificio A está abierto con el vástago en su posición inferior.
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
    V5833A2076
    V5833A2076 Válvula lineal, 3 vías, 25mm DN, G12, 1600kPa, 4Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2076
    V5833A2076 Válvula lineal, 3 vías, 25mm DN, G12, 1600kPa, 4Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2084
    V5833A2084 Válvula lineal, 3 vías, tamaño DN 25mm, G12, 1600kPa, 6,3Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2084
    V5833A2084 Válvula lineal, 3 vías, tamaño DN 25mm, G12, 1600kPa, 6,3Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2092
    V5833A2092 Válvula lineal, 3 vías, 25mm tamaño DN, G12, 1600kPa, 10Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2092
    V5833A2092 Válvula lineal, 3 vías, 25mm tamaño DN, G12, 1600kPa, 10Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2084-left
    V5833A2100
    V5833A2100 Válvula lineal, 3 vías, 32mm DN Tamaño G2, 1600kPa, 16Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2100-left
    V5833A2100
    V5833A2100 Válvula lineal, 3 vías, 32mm DN Tamaño G2, 1600kPa, 16Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2100-left
    V5833A2118
    V5833A2118 Válvula lineal, 3 vías, tamaño 40mm DN, G2 14, 1200kPa, 25Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2100-left
    V5833A2118
    V5833A2118 Válvula lineal, 3 vías, tamaño 40mm DN, G2 14, 1200kPa, 25Kvs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5833A2100-left