Válvulas de globo
Válv. mezc. lineal carr. corta tridir. serie VS c/deriv., junta plana, PN16
Las válvulas mezcladoras tridireccionales de la serie VS con tubería de derivación están disponibles en tamaños DN15, DN20 y DN25, para usarse en aplicaciones de válvulas de zona compacta.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie VS_F está disponible en los tamaños DN15, DN20 y DN25, con rosca de tubería externa, junta plana y cuatro conexiones de tubería para máxima flexibilidad de tubería. Dos conexiones de tubería en el puerto B permiten que las tuberías de suministro y retorno se canalicen en paralelo. Se ofrece un impresionante rango de valores KVS para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Hay válvulas de carrera de 2,5 mm disponibles para control de encendido/apagado 2-P, así como versiones de carrera de 6,5 mm para control de modulación.
Las válvulas se utilizan con actuadores termoeléctricos y eléctricos compactos para un montaje compacto. La característica de caudal para válvulas de carrera de 6,5 mm es de igual porcentual en el puerto A y lineal en el puerto B (con un valor KVS un tamaño menor para un control óptimo). Acción de la válvula: El orificio A está abierto con el vástago en su posición inferior.