/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Válvula de mezcla termostática TM50

    La mezcla termostática TM50 de Honeywell se utiliza para el control de suministro de agua caliente o control localizado adyacente a salidas de uso puntual o se usa con unidades de agua caliente calentada con energía solar con energía dual

    Overview

    La mezcla termostática TM50 de Honeywell se utiliza para el control de suministro de agua caliente o control localizado adyacente a salidas de uso puntual o se usa con unidades de agua caliente calentada con energía solar con energía dual. En sistemas de calefacción con calefacción por suelo radiante o para limitar las temperaturas de retorno de la caldera donde un sistema incluye un circuito de circulación de agua caliente, se debe instalar una unidad de retardador de flujo de retorno para evitar la retroalimentación de agua fría y enfriar el agua mezclada en las salidas.

    Funciones y ventajas:
    • La entrada de agua fría se corta automáticamente si falla el suministro de agua caliente
    • Ajuste sencillo de la temperatura del agua requerida
    • Los componentes internos son de materiales resistentes a la incrustación
    Certificaciones:
    • UBA