pressure regulating valves
Válvula reductora de presión
Las válvulas reductoras de presión proporcionan una reducción de la presión de entrada a una presión de operación constante con filtrado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las válvulas reductoras de presión proporcionan una reducción de la presión de entrada a una presión de funcionamiento constante con filtrado, por ejemplo, de condensados, polvo, aceite y partículas de óxido. Es una válvula reductora de presión con estación de regulación de filtro.
Características y Beneficios:- Límite superior de capacidad de aire 10 Nm3/h
- Indicación de presión de salida en el manómetro de 0 a 2 bar (0 a 30 psi)
- Filtro submicrónico para la separación de polvo y condensados
- Válvula de descarga de presión, fija a 175 kPa