Variadores de Velocidad
HVAC232 SmartVFD
El HVAC232 está disponible en tamaño compacto, lo que ahorra espacio en el armario de su equipo, y su aplicación es flexible con una ranura libre para una placa opcional.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El HVAC232 está disponible en tamaño compacto, lo que ahorra espacio en el armario de su equipo, y su aplicación es flexible con una ranura libre para una placa opcional. Asistente de puesta en marcha en 30 segundos que permite configurar los parámetros básicos en el primer encendido de la unidad. Fácil de operar y poner en marcha con un asistente integrado. Hay dos formas posibles de montar SmartVFD HVAC232 en la pared; para MI1-MI3 se puede montar con tornillos o con montaje con guía DIN.
Accionadores de frecuencia variable para motores de inducción y de imán permanente. Conformidad con EMC y LVD.
Las características de par de apriete se pueden ajustar en cuadrados para bombas y ventiladores o en constantes para máquinas en operación industrial o de proceso.
Características y Beneficios:- Modelos disponibles de hasta 18,5 kW
- Soporte de motor de imán permanente
- Función de optimización de energía
- Medición de temperatura con placa opcional de sensor de temperatura OPTBH
- Montaje lado a lado flexible con tornillos o guía DIN de serie para tamaños de bastidor MI1-MI3
- EN61800-5, EN61800-3, CE
- IEC 721-3-3 clase 3C2
- IEC 721-3-3 clase 3S2