Módulos de pared
Sensor de pared Microset II
El Microset II (MS2 / Microset 2) es un sensor de zona inteligente y un dispositivo de Servicio para inquilinos que se utiliza junto con los controladores VisualLogic® de Alerton
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El microconjunto Alerton® BACtalk® II es una unidad de pared inteligente y atractiva que actualiza las funciones del termostato típico. El Microset II se conecta a los controladores BACtalk VisualLogic® (VLC) de Alerton y sirve como centro de control de inquilinos y herramienta de servicio de campo. El estilo elegante, la pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación y los controles simples de pulsador hacen que la operación sea intuitiva. La pantalla LCD muestra simultáneamente el punto de ajuste, las temperaturas del aire exterior y de la sala, y el estado del ventilador. Un ocupante puede utilizar el Microset II para ver las temperaturas del aire exterior y de la sala y cambiar los puntos de ajuste dentro de los límites establecidos. Microset II es programable, lo que permite a los desarrolladores de sitios la flexibilidad de mostrar información y permitir el control de los ocupantes según las diversas necesidades de cada aplicación.
Funciones y ventajas:- Versátil: El ocupante puede ver las temperaturas del aire exterior y de la sala, seleccionar la velocidad del ventilador y cambiar los valores de consigna de temperatura de la sala. Los datos y las funciones son programables.
- Eficiencia priorizada: los ocupantes pueden seleccionar la operación fuera del horario laboral en incrementos de 30 minutos o encender y apagar el equipo de zona.
- Flexible: Un modo de servicio de campo programable permite al personal de mantenimiento supervisar y ajustar los parámetros de control en el VLC desde el modo de servicio de campo de Microset™.
- Atractivo: El estilo moderno realza cualquier diseño interior y funcional.
Otros
- Brand
- Alerton
Otros
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton