Controles de iluminación
Paquete de relés universales INNCOM X45R8
El paquete de relés universal X45R8 permite el control de conmutación de iluminación de habitación INNCOM y equipos HVAC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Funciones
- Ocho relés incorporados para control de encendido/apagado separado de voltaje de línea o cargas de bajo voltaje
- Montaje en guía DIN de 35 mm Comunicaciones de red inalámbrica en la habitación opcionales
- Plataforma de hardware versátil. Relés resistentes a altas corrientes de entrada
- FCC Parte 15A
- IC
- EN60730-1 / EN61000-6-3
- Inmunidad EN61000-6-1
- RoHS EN 50581
- UL 244A
- UL 508