Controles de iluminación
Atenuador de centro de carga
Los atenuadores de centro de carga ofrecen varios atenuadores para satisfacer las necesidades de diversas lámparas disponibles. Ideales para circuitos con carga de tungsteno, resistiva e inductiva, lámparas incandescentes, halógenas y de bajo voltaje
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los atenuadores de centro de carga de borde trasero son ideales para lámparas incandescentes de voltaje de red, CFL atenuables y lámparas LED. El uso de un atenuador de borde trasero también proporciona el estilo de atenuación más silencioso para proyectos en los que el ruido es un problema. Los atenuadores de borde delantero y trasero INNCOM de Honeywell están equipados con protección contra sobretensión y un relé de separación de aire para proteger los circuitos de sobretensiones y apagones. Estas funciones también aumentan la vida útil de la lámpara mientras protegen al ingeniero durante las actividades de mantenimiento. Los atenuadores D254 están disponibles en armarios montables en guía DIN.
Funciones y ventajas:- Se utiliza para la desconexión del circuito del espacio de aire
- Comunicación de bus S5 con cable
- Conectores de bornas de desconexión rápida
- Caja montable en guía DIN
- Montaje en superficie y montaje de fijación de cable
- Certificación CQC
- Aprobado por la FCC
- Aprobado por RoHS
- Adaptador