Convertidores
Convertidor IP sobre coaxial HLR1001
El HLR1001 IP sobre convertidores coaxiales (del conector RJ45 al puerto BNC) admite transmisiones de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El HLR1001 IP sobre convertidores coaxiales (del conector RJ45 al puerto BNC) admite transmisiones de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial. Los convertidores proporcionan un puerto BNC coaxial y un puerto RJ45. Están equipados con dos modos de transmisión que son 100 Mbps y 10 Mbps y se pueden modificar según la distancia de transmisión.
Funciones y ventajas:
• Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3X
• PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at
• Puerto: 1 RJ45 10/100 Mbps, 1 BNC.
• Compatible con cable coaxial RG59: 400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps
• Admite autoadaptación MDI/MDIX
• Admite transmisión de fuente de alimentación de largo alcance mediante cable coaxial
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security