Tarjetas y módulos de red
Interfaz de conmutación de red de 4 canales
La unidad de interfaz de conmutación de red ofrece conmutación de relé para aplicaciones de 24 V y 230 V y contactos con clasificación 13A para unidades de control y controles de edificios que requieren una clasificación para el apagado de la red.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las unidades de interfaz de conmutación de red están diseñadas para ofrecer conmutación de relé para aplicaciones de 24 V y 230 V y contactos con clasificación 13A para unidades de control y controles de edificios que requieren una clasificación para el apagado de la red. La nueva interfaz de canal único es una solución alternativa para la interfaz de conmutación de red eléctrica 34415 existente. La interfaz de 4 canales, nueva en la gama de interfaces Vigilon, reemplaza al modelo 34415 actual. Ambas variantes ofrecen una funcionalidad ampliada.
Funciones y ventajas:- Entrada/salida flexible
- Control de salidas y entradas de monitoreo simultáneamente
- Retardo configurable para filtrar ruido y señales falsas
- Los resultados se pueden dividir por sectores individualmente
- El canal único tiene 1 salida y 4 entradas
- Entradas que se deben configurar como entrada de incendio, fallo, supervisión o confirmación
- EN54 parte 17:2005
- EN54 parte 18:2005