Tarjetas y módulos de red
Interfaz de bus de campo Plus
La interfaz de bus de campo Plus se utiliza para la interconexión de programación de los paneles de control FACP 8007, 8000 C/M, 8008, puerta de enlace, ABIGA y de extinción 8010 o para la conexión directa del lado de campo de un solo lazo instalado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La interfaz de bus de campo Plus se utiliza para la interconexión de programación de los paneles de control FACP 8007, 8000 C/M, 8008, puerta de enlace, ABIGA y de extinción 8010 o para la conexión directa del lado de campo de un solo lazo instalado. Con la fuente de alimentación conmutada opcional (n.° de pieza BME2Z002), el equipo de señalización de alarmas suministrado por el bus puede probarse independientemente del panel de control mediante la conexión directa a la interfaz del bus de campo (n.° de pieza 789862.10). (Se requiere la versión 1.12 o superior de las herramientas de software de programación 8000)
Funciones y ventajas:- ABIGA y paneles de control extinguibles 8010 pueden interconectarse
- El equipo de señalización de alarmas suministrado por el bus se puede probar independientemente del panel de control
- Modo conmutado de fuente de alimentación con enchufe cilíndrico
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER