network cards and modules
Módulo de interfaz Vigilon de entrada/salida LV
El módulo de interfaz Vigilon de entrada/salida de baja tensión se utiliza para controlar una carga resistiva de hasta de 1 A a 30 V CC/CA a través de un conjunto de contactos de cambio unipolar. Permite también la supervisión del equipo externo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de interfaz Vigilon de entrada/salida de bajo voltaje se puede utilizar para controlar una carga resistiva de hasta 1A a 30 V CC/CA a través de un conjunto de contactos de cambio unipolar. Además, hay una entrada para permitir la supervisión del equipo externo. En esta aplicación, la entrada debe configurarse como una entrada de confirmación. Una entrada de confirmación genera un fallo si no se ve un cambio de estado dentro del periodo predefinido de una salida específica. Los módulos de interfaz S4 se pueden montar en otras carcasas de equipos utilizando los soportes de montaje en guía DIN. Un módulo también se puede instalar en una caja de plástico o de metal.
Funciones y ventajas:- Comunicaciones analógicas direccionables
- La identificación de tipo incorporada identifica automáticamente estos dispositivos en el panel de control
- Técnica de comunicación fiable con alta inmunidad al ruido
- Direccionamiento suave o SEGURO
- Dispositivos alimentados por lazo que reducen el coste de instalación y mantenimiento.
- Opciones para conectar detectores de incendios convencionales, como detectores de llama y por haz
- Opciones de montaje comunes que incluyen montaje en superficie, montaje en panel y montaje en guía DIN
- LED de dos colores
- Conexiones de terminales enchufables para facilitar el cableado
- CE
- LPCB
- EN54-17:2005
- EN54-18:2005