Tarjetas y módulos de red
Módulo de interfaz serial
El módulo de interfaz serie se implementa con optoacopladores y un convertidor CC/CC. Las señales de datos están protegidas contra sobretensiones con un diodo supresor. Las resistencias de terminación se activan/desactivan con los 2 conmutadores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Módulo de interfaz en serie conectado al módulo para acceder a los interruptores y así desactivar o activar las resistencias de terminación en el PCD7. Las señales de datos están protegidas contra sobretensión con un diodo supresor (10 V) cada una. Las resistencias de terminación pueden activarse y desactivarse con los dos interruptores (CERRAR/ABRIR).
Características y Beneficios:- Interfaz RS-485 conectada eléctricamente
- Posición de interruptor: OPEN (abierto, sin terminación de línea)
- CLOSED (cerrado, con terminación de línea)
- Solo para ranura 0 de módulo de E/S de CPU
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC